Rohrverschraubung / SMT-82828 / T-Verbinder

Rohrverschraubung / SMT-82828  / T-Verbinder

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]14 MPa, / , [Länge] 3 - 50 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft



Die Rohrverschraubungen von KOYO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 14 MPa. Die Rohrverschraubungen haben eine Länge von zwischen 3 und 50 mm.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SMT-82828

Teilenummer
SMT-82828
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.29 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Messing (kadmiumfrei)
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/4B (8A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 21
Zulässige Flüssigkeit Luft Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Länge L(mm) 50.0
Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverschraubung / SMT-82828 / T-Verbinder, die Teilenummer ist SMT-82828.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMT-82828.

Technischer Support