Rohrfitting / SFL / Winkelverbinder

Rohrfitting / SFL / Winkelverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]14 MPa, / , [Länge] 6 - 35 mm | 4 - 35 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Rohr-Fittings von KOYO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc. Der Betriebsdruck darf maximal 14 MPa betragen. Die Länge der Rohr-Fittings liegt zwischen 6 und 35 mm oder zwischen 4 und 35 mm.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFL-81818
SFL-82828
SFL-83838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Länge L1
(mm)
Länge L2
(mm)

6.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8B (6A)21.021.0

8.53 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)26.026.0

12.92 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)29.029.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Messing (kadmiumfrei)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Zulässige Flüssigkeit Luft
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Technischer Support