Rohrverschraubung / SKS-□□

Rohrverschraubung / SKS-□□
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]14 MPa, / , [Länge] 3 - 32 mm, / , [Anschluss Gewinde] R oder Rc, / , [fluide Medien] Luft



KOYO stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: R oder Rc. Sie sind bis zu 14 MPa Betriebsdruck zugelassen. Die Länge der Rohrverschraubungen liegt zwischen 3 und 32 mm.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SXS-81818
SXS-81828
SXS-82818
SXS-82828
SXS-82838
SXS-83828
SXS-83838
SXS-83848
SXS-84838
SXS-84848
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M1 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Länge L
(mm)

2.83 €

0.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/8B (6A)1/8B (6A)RRc20.0

3.51 €

1.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)1/8B (6A)RcR23.0

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)1/8B (6A)RRc23.0

3.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/4B (8A)1/4B (8A)RRc26.0

4.40 €

1.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/4B (8A)RcR27.0

4.58 €

1.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/4B (8A)RRc27.0

5.11 €

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-3/8B (10A)3/8B (10A)RRc29.0

6.32 €

3.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)3/8B (10A)RcR32.0

5.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)3/8B (10A)RRc32.0

6.76 €

3.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/2B (15A)1/2B (15A)RRc35.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffen mit Innen- und Außengewinde Werkstoff Messing (kadmiumfrei)
Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Zulässige Flüssigkeit Luft Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Technischer Support