Rohrfitting / RML / Winkelverbinder / Außengewinde

Rohrfitting / RML / Winkelverbinder / Außengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-5 - 60 MPa, / , [Außendurchmesser] 3 - 16 mm | 1 - 16, / , [Länge] 25 - 45 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft



Die Rohr-Fittings von KOYO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 3 bis 16 mm oder 1 bis 16 auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R. Sie sind bis zu -5 bis 60 MPa Betriebsdruck zugelassen. Ihre Länge liegt zwischen 25 und 45 mm.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RML-05818
RML-06818
RML-06828
RML-08818
RML-08828
RML-08838
RML-10828
RML-10838
RML-10848
RML-12838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Länge L1
(mm)

6.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10551/8B (6A)25.0

8.43 €

1 5 Arbeitstage 10661/8B (6A)31.0

8.47 €

1 5 Arbeitstage 10661/4B (8A)31.0

8.48 €

1 5 Arbeitstage 10881/8B (6A)31.0

8.51 €

1 5 Arbeitstage 10881/4B (8A)31.0

12.46 €

1 5 Arbeitstage 10883/8B (10A)33.0

12.95 €

1 5 Arbeitstage 1010101/4B (8A)35.0

12.96 €

1 5 Arbeitstage 1010103/8B (10A)35.0

16.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010101/2B (15A)38.0

17.60 €

1 5 Arbeitstage 1012123/8B (10A)42.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Technischer Support