Bördelverschraubung / FFT-08828 / T-Verbinder / Innengewinde / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FFT-08828

Teilenummer
FFT-08828
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.62 €

10.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passendes Rohres Kupfer
Nenn-Ø 1(mm) 8 Passender Rohr-AD 1(mm) 8 Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Gewinde-Nenn-Ø 1/4B (8A) Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5
Länge L(mm) 66.0

Sie befinden sich auf der Seite für Bördelverschraubung / FFT-08828 / T-Verbinder / Innengewinde / Innengewinde, die Teilenummer ist FFT-08828.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FFT-08828.

Technischer Support