Rohrverschraubung / TSL-8□8□8

Rohrverschraubung / TSL-8□8□8
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]3.5 MPa, / , [Länge] 6 - 47 mm, / , [Anschluss Gewinde] R oder Rc, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Rohrverschraubungen von KOYO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R oder Rc. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 3.5 MPa. Die Rohrverschraubungen sind zwischen 6 und 47 mm lang.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSL-82818
TSL-82828
TSL-83838
TSL-84848
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Länge L
(mm)

18.35 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)1/8B (6A)33.5

18.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-1/4B (8A)1/4B (8A)36.5

22.18 €

1 24 Arbeitstage 10-3/8B (10A)3/8B (10A)41.5

27.60 €

14.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/2B (15A)1/2B (15A)50.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Winkelstück mit einseitiger Muffe Werkstoff Messing (kadmiumfrei)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Zulässige Flüssigkeit Luft Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::100
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Technischer Support