Sicherungsmuttern / ALN / Messing massiv

Sicherungsmuttern / ALN / Messing massiv

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]7 MPa | 3.5 MPa, / , [Länge] 4 - 7 mm, / , [fluide Medien] Luft



Die Sicherungsmuttern von KOYO dienen dazu, verschiedene Komponenten oder Bauteile fest miteinander zu verbinden. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Sie sind bis zu 7 MPa oder 3.5 MPa Betriebsdruck zugelassen. Die Sicherungsmuttern sind zwischen 4 und 7 mm lang.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ALN-82008

Teilenummer
ALN-82008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.43 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Montagehalterung Werkstoff (zugehörige Bauteile) Messing (kadmiumfrei)
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) NA Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Luft Zulässiger Temperaturbereich (zugehöriges Teil) *In einem Bereich oberhalb des Gefrierpunkts verwenden(°C) -20~150
Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 7 Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile) G Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) 1/4B (8A)
Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5 Länge L(mm) 5.0

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsmuttern / ALN / Messing massiv, die Teilenummer ist ALN-82008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALN-82008.

Technischer Support