Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von YODOSHI werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-6A-SUS |
L-6A-SUS-N |
L-8A-SUS |
L-8A-SUS-N |
L-10A-SUS |
L-10A-SUS-N |
L-15A-SUS |
L-15A-SUS-N |
L-20A-SUS |
L-20A-SUS-N |
L-25A-SUS |
L-25A-SUS-N |
L-32A-SUS |
L-32A-SUS-N |
L-40A-SUS |
L-40A-SUS-N |
L-50A-SUS |
L-50A-SUS-N |
L-65A-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Band (dickes Ende) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € 1.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/8B (6A) | Verfügbar | |
3.72 € 2.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/8B (6A) | NA | |
5.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | Verfügbar | ||
5.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | NA | ||
5.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | Verfügbar | ||
6.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | NA | ||
6.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | Verfügbar | ||
6.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | NA | ||
9.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | Verfügbar | ||
9.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | NA | ||
12.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | Verfügbar | ||
13.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | NA | ||
15.50 € 6.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/4B (32A) | Verfügbar | |
20.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | NA | ||
17.73 € 7.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/2B (40A) | Verfügbar | |
23.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | NA | ||
37.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | Verfügbar | ||
35.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | NA | ||
83.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | Verfügbar |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Bogen | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl |
Oberflächenbehandlung | N/A | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Band (dickes Ende)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften