Rohrkappe / CA-SUS / Edelstahl

Rohrkappe / CA-SUS / Edelstahl

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl



YODOSHI stellt Rohr-Blindstopfen her, die offene Enden von Steckverschraubungen verschliessen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA-6A-SUS
CA-8A-SUS
CA-10A-SUS
CA-15A-SUS
CA-20A-SUS
CA-25A-SUS
CA-32A-SUS
CA-40A-SUS
CA-50A-SUS
CA-65A-SUS
CA-80A-SUS
CA-100A-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1

5.41 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)

4.99 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)

4.99 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)

6.72 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)

7.17 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)

9.56 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)

15.74 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)

15.64 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)

25.26 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)

44.52 €

1 5 Arbeitstage 102 1/2B (65A)

59.44 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)

103.78 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Werkstoff Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl
Oberflächenbehandlung N/A Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support