Rohrfitting / SL-SUS, SL-SUS-N / Edelstahl / Winkelverbinder

Rohrfitting / SL-SUS, SL-SUS-N / Edelstahl / Winkelverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Fittings von YODOSHI werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Rc oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL-6A-SUS
SL-6A-SUS-N
SL-8A-SUS
SL-8A-SUS-N
SL-10A-SUS
SL-10A-SUS-N
SL-15A-SUS
SL-15A-SUS-N
SL-20A-SUS
SL-20A-SUS-N
SL-25A-SUS
SL-25A-SUS-N
SL-32A-SUS
SL-40A-SUS
SL-40A-SUS-N
SL-50A-SUS
SL-50A-SUS-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Band (dickes Ende)

7.99 €

2.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/8B (6A)1/8B (6A)Verfügbar

8.92 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)NA

8.92 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)Verfügbar

8.92 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)NA

8.12 €

2.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)3/8B (10A)Verfügbar

6.52 €

3.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)3/8B (10A)NA

12.15 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)1/2B (15A)Verfügbar

8.39 €

4.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/2B (15A)1/2B (15A)NA

14.38 €

4.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)3/4B (20A)Verfügbar

10.46 €

4.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)3/4B (20A)NA

18.84 €

6.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)1B (25A)Verfügbar

21.21 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)1B (25A)NA

37.92 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Verfügbar

44.86 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Verfügbar

39.09 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1 1/2B (40A)NA

68.33 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)2B (50A)Verfügbar

35.90 €

19.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102B (50A)2B (50A)NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl
Oberflächenbehandlung N/A Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support