Rohrverschraubung / S-SUS304, SJ-SUS304 / Edelstahl / Geradverbinder

Rohrverschraubung / S-SUS304, SJ-SUS304 / Edelstahl / Geradverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrverschraubung / S-SUS304, SJ-SUS304 / Edelstahl / Geradverbinder
  • Rohrverschraubung / S-SUS304, SJ-SUS304 / Edelstahl / Geradverbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rp, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohrverschraubungen von YODOSHI werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rp.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-6A-SUS304
S-8A-SUS304
S-10A-SUS304
S-15A-SUS304
S-20A-SUS304
S-25A-SUS304
S-32A-SUS304
S-40A-SUS304
S-50A-SUS304
S-65A-SUS304
S-80A-SUS304
S-100A-SUS304
SJ-8A-SUS304
SJ-10A-SUS304
SJ-15A-SUS304
SJ-20A-SUS304
SJ-25A-SUS304
SJ-40A-SUS304
SJ-50A-SUS304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Form

4.56 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)Standard

2.80 €

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)Standard

2.80 €

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)Standard

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2B (15A)Standard

3.54 €

2.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)Standard

10.20 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)Standard

13.72 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)Standard

17.44 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)Standard

14.38 €

5.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102B (50A)Standard

34.36 €

1 5 Arbeitstage 102 1/2B (65A)Standard

44.74 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)Standard

77.86 €

1 5 Arbeitstage 104B (100A)Standard

4.04 €

1.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)Dickwandig

4.04 €

2.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)Dickwandig

5.79 €

2.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/2B (15A)Dickwandig

7.76 €

3.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)Dickwandig

8.67 €

4.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)Dickwandig

27.09 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)Dickwandig

37.22 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)Dickwandig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl
Oberflächenbehandlung N/A Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support