Rohrverschraubung / SPT-SUS304 / Edelstahl / Geradverbinder

Rohrverschraubung / SPT-SUS304 / Edelstahl / Geradverbinder

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohrverschraubungen von YODOSHI dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPT-6A-SUS304
SPT-8A-SUS304
SPT-10A-SUS304
SPT-15A-SUS304
SPT-20A-SUS304
SPT-25A-SUS304
SPT-32A-SUS304
SPT-40A-SUS304
SPT-50A-SUS304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1

6.96 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)

6.33 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)

8.92 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)

9.45 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)

16.37 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)

16.23 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)

31.38 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)

29.18 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)

46.31 €

1 9 Arbeitstage 102B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl
Oberflächenbehandlung N/A Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support