Rohrverschraubung / U-SUS / Edelstahl

Rohrverschraubung / U-SUS / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl



YODOSHI stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U-6A-SUS
U-8A-SUS
U-10A-SUS
U-15A-SUS
U-20A-SUS
U-25A-SUS
U-32A-SUS
U-40A-SUS
U-50A-SUS
U-65A-SUS
U-80A-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1

21.87 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)

12.14 €

4.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)

15.67 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)

16.61 €

5.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/2B (15A)

23.26 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)

27.76 €

8.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)

35.58 €

11.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/4B (32A)

44.50 €

13.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/2B (40A)

84.73 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)

140.32 €

1 8 Arbeitstage 102 1/2B (65A)

130.92 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl Oberflächenbehandlung N/A
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support