Rohrfitting / RL-SUS / Edelstahl / Reduzier-Winkelverbinder / 90 Grad

Rohrfitting / RL-SUS / Edelstahl / Reduzier-Winkelverbinder / 90 Grad

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von YODOSHI dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RL-8X6A-SUS
RL-10X8A-SUS
RL-15X8A-SUS
RL-15X10A-SUS
RL-20X10A-SUS
RL-20X15A-SUS
RL-25X20A-SUS
RL-32X25A-SUS
RL-40X25A-SUS
RL-40X32A-SUS
RL-50X32A-SUS
RL-50X40A-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

9.48 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/8B (6A)

9.22 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)1/4B (8A)

10.33 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)1/4B (8A)

10.33 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)3/8B (10A)

14.40 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)3/8B (10A)

16.65 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)1/2B (15A)

21.89 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)3/4B (20A)

28.06 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1B (25A)

37.01 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1B (25A)

34.16 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

49.55 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)1 1/4B (32A)

49.55 €

1 8 Arbeitstage 102B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Bogen
Werkstoff Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl Oberflächenbehandlung N/A
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support