Rohrfitting / RNI-SUS / Edelstahl / Gewindenippel-Winkelverbinder / ungleiche Durchmesser

Rohrfitting / RNI-SUS / Edelstahl / Gewindenippel-Winkelverbinder / ungleiche Durchmesser
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von YODOSHI dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien, Dampf, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNI-8X6A-SUS
RNI-10X6A-SUS
RNI-10X8A-SUS
RNI-15X6A-SUS
RNI-15X8A-SUS
RNI-15X10A-SUS
RNI-20X6A-SUS
RNI-20X8A-SUS
RNI-20X10A-SUS
RNI-20X15A-SUS
RNI-25X8A-SUS
RNI-25X10A-SUS
RNI-25X15A-SUS
RNI-25X20A-SUS
RNI-32X15A-SUS
RNI-32X20A-SUS
RNI-32X25A-SUS
RNI-40X20A-SUS
RNI-40X25A-SUS
RNI-40X32A-SUS
RNI-50X15A-SUS
RNI-50X20A-SUS
RNI-50X25A-SUS
RNI-50X32A-SUS
RNI-50X40A-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

6.82 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/8B (6A)

8.46 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)1/8B (6A)

7.22 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)1/4B (8A)

11.19 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)1/8B (6A)

10.96 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)1/4B (8A)

10.65 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)3/8B (10A)

14.40 €

1 15 Arbeitstage 103/4B (20A)1/8B (6A)

13.86 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)1/4B (8A)

12.79 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)3/8B (10A)

12.19 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)1/2B (15A)

13.04 €

4.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)1/4B (8A)

18.68 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)3/8B (10A)

20.23 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)1/2B (15A)

18.68 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)3/4B (20A)

31.09 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1/2B (15A)

29.61 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)3/4B (20A)

29.61 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1B (25A)

44.50 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)3/4B (20A)

44.50 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1B (25A)

44.50 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

69.84 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)1/2B (15A)

69.84 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)3/4B (20A)

69.84 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)1B (25A)

69.84 €

1 8 Arbeitstage 102B (50A)1 1/4B (32A)

69.84 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Nippel mit unterschiedlichem Ø
Werkstoff Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl Oberflächenbehandlung N/A
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support