Rohrverschraubung / RL□□A-C / Temperguss / Winkelverbinder / ungleiche Durchmesser

Rohrverschraubung / RL□□A-C / Temperguss / Winkelverbinder / ungleiche Durchmesser
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Wasser



YODOSHI stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Wasser dient als fluides Medium bei der Verwendung. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RL-20X15A-C
RL-25X20A-C
RL-50X40A-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

4.23 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

7.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

22.81 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Bogen
Werkstoff Schwarzer Temperguss Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Technischer Support