Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
4.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
4.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
3.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
3.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
3.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
3.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
4.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
4.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
5.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
5.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
7.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
7.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
7.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
7.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
9.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
10.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
16.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
18.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
21.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
24.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
46.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
46.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
104.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5B (125A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
100.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5B (125A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
106.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6B (150A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Werkstoff | Schwarzer Temperguss |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften