Rohrfitting / U-□□A-□ / schwarz

Rohrfitting / U-□□A-□ / schwarz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



YODOSHI stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U-8A-B
U-8A-W
U-10A-B
U-15A-B
U-15A-W
U-20A-B
U-20A-W
U-25A-B
U-25A-W
U-32A-B
U-32A-W
U-40A-B
U-40A-W
U-50A-B
U-50A-W
U-65A-B
U-65A-W
U-80A-B
U-100A-B
U-100A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung Farbe

8.67 €

1 8 Arbeitstage 101/4B (8A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

6.00 €

2.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

8.49 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

8.32 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

5.23 €

2.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/2B (15A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

9.30 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

6.16 €

3.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

12.97 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

7.99 €

3.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

17.70 €

1 8 Arbeitstage 101 1/4B (32A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

12.14 €

5.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/4B (32A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

24.83 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

16.61 €

7.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/2B (40A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

35.37 €

1 9 Arbeitstage 102B (50A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

24.41 €

10.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102B (50A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

67.87 €

1 8 Arbeitstage 102 1/2B (65A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

53.43 €

21.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102 1/2B (65A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

83.35 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

119.52 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

117.78 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Schwarzer Temperguss Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support