Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Die Rohr-Fittings von YODOSHI dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HXNI-6A-W |
HXNI-8A-B |
HXNI-8A-W |
HXNI-10A-W |
HXNI-15A-B |
HXNI-15A-W |
HXNI-20A-B |
HXNI-20A-W |
HXNI-25A-B |
HXNI-25A-W |
HXNI-32A-B |
HXNI-32A-W |
HXNI-40A-B |
HXNI-40A-W |
HXNI-50A-B |
HXNI-50A-W |
HXNI-65A-W |
HXNI-80A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € 0.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
2.12 € 1.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
2.12 € 0.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
1.92 € 0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
1.92 € 0.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
2.08 € 0.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
2.08 € 0.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
2.62 € 1.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
2.62 € 1.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
3.41 € 1.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
3.41 € 1.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
6.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
4.24 € 1.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
9.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
5.71 € 2.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
14.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
22.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Nippel | Werkstoff | Schwarzer Temperguss |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften