Schwerlast-Bockrollen / H-Serie HK / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / H-Serie HK / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 72 - 250 mm / [Traglast] 98, 646.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von TOSEI SHARYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 72 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 98 oder 646.8 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK-50NB
HK-50PH
HK-50RB
HK-50UB
HK-65NB
HK-65RB
HK-65UB
HK-75NB
HK-75RB
HK-100MCB
HK-100RB
HK-100UB
HK-130MCB
HK-130RB
HK-130UB
HK-150MCB
HK-150RB
HK-150UB
HK-200MCB
HK-200RB
HK-200UB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lager

14.03 €

7.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

72140.01~220.00166.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit663682525028Verfügbar

10.04 €

5.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7280.01~140.00137.2PhenolharzWärmebeständigkeit663682525028kA

17.35 €

1 8 Arbeitstage 7280.01~140.0098[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit663682525028Verfügbar

16.84 €

1 5 Arbeitstage 7280.01~140.00117.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit663682525028Verfügbar

25.69 €

1 5 Arbeitstage 92220.01~320.00294[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit9147113806538Verfügbar

26.86 €

1 8 Arbeitstage 92140.01~220.00166.6[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit9147113806538Verfügbar

39.29 €

1 8 Arbeitstage 92140.01~220.00196PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit9147113806538Verfügbar

29.18 €

1 6 Arbeitstage 105320.01~485.00392[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit10352125807538Verfügbar

29.37 €

1 8 Arbeitstage 105140.01~220.00196[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit10352125807538Verfügbar

105.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 144320.01~485.00441[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit103521398810045Verfügbar

43.36 €

1 5 Arbeitstage 144140.01~220.00196[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit103521398810050Verfügbar

62.03 €

1 5 Arbeitstage 144220.01~320.00294PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit103521398810050Verfügbar

122.41 €

1 8 Arbeitstage 177485.01~750.00539[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit100561409613050Verfügbar

74.48 €

1 8 Arbeitstage 177220.01~320.00245[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit100561409613050Verfügbar

101.51 €

1 5 Arbeitstage 177485.01~750.00490PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit100561409613050Verfügbar

152.02 €

1 8 Arbeitstage 198485.01~750.00588[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit100561409615050Verfügbar

85.85 €

1 8 Arbeitstage 198220.01~320.00294[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit100561409615050Verfügbar

114.71 €

1 9 Arbeitstage 198485.01~750.00539PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit100561409615050Verfügbar

252.72 €

1 8 Arbeitstage 250485.01~750.00646.8[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit1126315110220063Verfügbar

136.99 €

1 8 Arbeitstage 250320.01~485.00401.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1126315110220063Verfügbar

149.43 €

1 8 Arbeitstage 250485.01~750.00588PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit1126315110220063Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundloch Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Schwere Last

Technischer Support