Lenkrollen für leichte Lasten / S-Serie SJ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen für leichte Lasten / S-Serie SJ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 49, 156.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



TOSEI SHARYO hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 85 und 190 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 49 oder 156.8 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJ-65N
SJ-65N-S
SJ-65R
SJ-65R-S
SJ-65U
SJ-65U-S
SJ-65UB
SJ-65UWB-S
SJ-75N
SJ-75N-S
SJ-75R
SJ-75R-S
SJ-75U
SJ-75U-S
SJ-75UB
SJ-75UB-S
SJ-100N
SJ-100N-S
SJ-100NB
SJ-100NB-S
SJ-100R
SJ-100R-S
SJ-100RB
SJ-100RB-S
SJ-100UB
SJ-100UB-S
SJ-125NB
SJ-125NB-S
SJ-125R
SJ-125R-S
SJ-125RB
SJ-125RB-S
SJ-125UB
SJ-125UB-S
SJ-150NB
SJ-150NB-S
SJ-150R
SJ-150R-S
SJ-150RB
SJ-150RB-S
SJ-150UB
SJ-150UB-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Anschlag Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lager

9.03 €

1 8 Arbeitstage 8535.01~80.00kA68.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit554270586525kA

11.78 €

1 8 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme68.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit554270586525kA

10.55 €

1 8 Arbeitstage 8535.01~80.00kA49[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit554270586525kA

13.38 €

1 5 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme49[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit554270586525kA

13.27 €

1 8 Arbeitstage 8535.01~80.00kA68.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270586525kA

16.01 €

1 8 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme68.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270586525kA

16.81 €

1 8 Arbeitstage 8535.01~80.00kA68.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270586525Verfügbar

19.64 €

1 8 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme68.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270586525Verfügbar

9.62 €

1 8 Arbeitstage 9335.01~80.00kA78.4[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit554270587525kA

12.54 €

1 8 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme78.4[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit554270587525kA

11.39 €

1 5 Arbeitstage 9335.01~80.00kA58.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit554270587525kA

14.30 €

1 5 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme58.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit554270587525kA

14.02 €

1 5 Arbeitstage 9335.01~80.00kA78.4PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270587525kA

17.02 €

1 5 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme78.4PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270587525kA

18.35 €

1 5 Arbeitstage 9335.01~80.00kA78.4PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270587525Verfügbar

21.26 €

1 5 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme78.4PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270587525Verfügbar

23.84 €

1 8 Arbeitstage 13280.01~140.00kA117.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit68(71)68(71)909010032kA

28.84 €

1 8 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme117.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit68(71)68(71)909010032kA

29.66 €

1 9 Arbeitstage 13280.01~140.00kA117.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit68(71)68(71)909010032Verfügbar

34.61 €

1 8 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme117.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit68(71)68(71)909010032Verfügbar

25.29 €

1 5 Arbeitstage 13280.01~140.00kA117.6[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit68(71)68(71)909010032kA

30.30 €

1 5 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme117.6[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit68(71)68(71)909010032kA

29.99 €

1 8 Arbeitstage 13280.01~140.00kA117.6[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit68(71)68(71)909010032Verfügbar

35.01 €

1 5 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme117.6[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit68(71)68(71)909010032Verfügbar

34.06 €

1 8 Arbeitstage 13280.01~140.00kA117.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit68(71)68(71)909010032Verfügbar

39.06 €

1 5 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme117.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit68(71)68(71)909010032Verfügbar

42.78 €

1 8 Arbeitstage 168140.01~220.00kA147[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10210212538Verfügbar

48.65 €

1 8 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme147[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10210212538Verfügbar

34.10 €

1 5 Arbeitstage 168140.01~220.00kA147[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10210212538kA

39.87 €

1 8 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme147[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10210212538kA

39.65 €

1 5 Arbeitstage 168140.01~220.00kA147[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10210212538Verfügbar

45.35 €

1 8 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme147[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10210212538Verfügbar

49.11 €

1 8 Arbeitstage 168140.01~220.00kA147PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(80)75(80)10210212538Verfügbar

55.06 €

1 5 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme147PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(80)75(80)10210212538Verfügbar

46.05 €

1 8 Arbeitstage 190140.01~220.00kA156.8[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10210215038Verfügbar

53.13 €

1 8 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme156.8[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10210215038Verfügbar

39.65 €

1 5 Arbeitstage 190140.01~220.00kA156.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10210215038kA

45.94 €

1 8 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme156.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10210215038kA

44.24 €

1 5 Arbeitstage 190140.01~220.00kA156.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10210215040Verfügbar

50.39 €

1 5 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme156.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10210215040Verfügbar

59.06 €

1 8 Arbeitstage 190140.01~220.00kA156.8PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(80)75(80)10210215038Verfügbar

65.36 €

1 8 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme156.8PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(80)75(80)10210215038Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support