Lenkrollen mit Bremse / SJ-KS / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / mit, ohne Drehkranzarretierung

Lenkrollen mit Bremse / SJ-KS / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / mit, ohne Drehkranzarretierung

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 168 - 190 mm / [Traglast] 147, 156.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



Mit den Lenkrollen mit Bremse von TOSEI SHARYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 168 und 190 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 147 oder 156.8 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk, Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJ-125NB-KS
SJ-125NB-KS-S
SJ-125R-KS
SJ-125R-KS-S
SJ-125RB-KS
SJ-125RB-KS-S
SJ-125UB-KS
SJ-125UB-KS-S
SJ-150NB-KS
SJ-150NB-KS-S
SJ-150R-KS
SJ-150R-KS-S
SJ-150RB-KS
SJ-150RB-KS-S
SJ-150UB-KS
SJ-150UB-KS-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lager

55.79 €

1 9 Arbeitstage 168kA147[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit12538Verfügbar

63.88 €

1 9 Arbeitstage 168Mit Rotationsklemme147[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit12538Verfügbar

47.26 €

1 9 Arbeitstage 168kA147[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit12538kA

55.45 €

1 9 Arbeitstage 168Mit Rotationsklemme147[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit12538kA

52.33 €

1 9 Arbeitstage 168kA147[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit12538Verfügbar

60.44 €

1 9 Arbeitstage 168Mit Rotationsklemme147[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit12538Verfügbar

62.04 €

1 9 Arbeitstage 168kA147PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit12538Verfügbar

70.06 €

1 9 Arbeitstage 168Mit Rotationsklemme147PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit12538Verfügbar

59.06 €

1 9 Arbeitstage 190kA156.8[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit15038Verfügbar

67.16 €

1 9 Arbeitstage 190Mit Rotationsklemme156.8[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit15038Verfügbar

52.65 €

1 9 Arbeitstage 190kA156.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit15038kA

60.52 €

1 9 Arbeitstage 190Mit Rotationsklemme156.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit15038kA

57.19 €

1 5 Arbeitstage 190kA156.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit15040Verfügbar

65.36 €

1 9 Arbeitstage 190Mit Rotationsklemme156.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit15040Verfügbar

72.32 €

1 9 Arbeitstage 190kA156.8PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit15038Verfügbar

80.17 €

1 9 Arbeitstage 190Mit Rotationsklemme156.8PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit15038Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN) 140.01~220.00 Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 75(80) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 75(80)
Plattenlänge F1(mm) 102 Plattenbreite F2(mm) 102 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Geringe/mittlere Last Pedal Seitliches Pedal

Technischer Support