Bockrollen / E-Serie EK / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte

Bockrollen / E-Serie EK / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 65 - 148 mm / [Traglast] 29.4, 68.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



TOSEI SHARYO hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 65 und 148 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Bockrollen sind für eine Last von 29.4 oder 68.6 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kautschuk, Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EK-50N
EK-50R
EK-50U
EK-75N
EK-75U
EK-100N
EK-100NRB
EK-100R
EK-100U
EK-100UB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lager

3.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6535.01~80.0039.2[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit562870425020kA

3.80 €

1 8 Arbeitstage 65~35.0029.4[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit562870425020kA

6.24 €

1 8 Arbeitstage 6535.01~80.0039.2PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit562870425020kA

5.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9235.01~80.0049[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit562870427520kA

8.45 €

1 8 Arbeitstage 9235.01~80.0049PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit562870427520kA

9.27 €

1 8 Arbeitstage 12235.01~80.0058.8[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit82401005810025kA

17.30 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12235.01~80.0049[Kautschuk] Kautschuk (Kunststoffrad)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit82401005810025Verfügbar

11.42 €

1 8 Arbeitstage 12235.01~80.0049[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit82401005810025kA

15.14 €

1 8 Arbeitstage 12235.01~80.0058.8PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit82401005810027kA

19.45 €

1 8 Arbeitstage 12235.01~80.0049PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit82401005810027Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundloch Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe Last

Technischer Support