Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 49, 156.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk
TOSEI SHARYO hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 85 und 190 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 49 oder 156.8 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-SK65R |
SUS-SK65U |
SUS-SK65UB |
SUS-SK75N |
SUS-SK75R |
SUS-SK75U |
SUS-SK100N |
SUS-SK100R |
SUS-SK125R |
SUS-SK125UB |
SUS-SK150UB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 49 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | kA | ||
12.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 68.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundloch | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | kA | ||
24.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 68.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundloch | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | Verfügbar | ||
9.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | 78.4 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | kA | ||
12.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | 58.8 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | kA | ||
13.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | 78.4 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundloch | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | kA | ||
31.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | kA | |
45.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | kA | ||
56.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | kA | ||
75.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 147 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Verfügbar | |
75.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | 156.8 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 38 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Lager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften