Apparate-Lenkrollen / E-Serie EA / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / E-Serie EA / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 68 - 152 mm / [Traglast] 29.4, 68.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



Mit den Apparate-Lenkrollen von TOSEI SHARYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 68 und 152 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 29.4 oder 68.6 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kautschuk, Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EA-50N
EA-50N-S
EA-50R
EA-50R-S
EA-50U
EA-50U-S
EA-75N
EA-75N-S
EA-75R
EA-75R-S
EA-75U
EA-75U-S
EA-100N
EA-100N-S
EA-100PR
EA-100R
EA-100R-S
EA-100U
EA-100U-S
EA-100UB
EA-100UB-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Anschlag Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lager Spindellänge Gewindesteigung

5.85 €

1 8 Arbeitstage 6835.01~80.00kA39.2[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM125020kA351.75

7.13 €

1 8 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme39.2[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM125020kA351.75

5.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 68~35.00kA29.4[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM125020kA351.75

7.55 €

1 8 Arbeitstage 68~35.00Mit Rotationsklemme29.4[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM125020kA351.75

8.45 €

1 8 Arbeitstage 6835.01~80.00kA39.2PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM125020kA351.75

9.74 €

1 8 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme39.2PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM125020kA351.75

7.72 €

1 8 Arbeitstage 9535.01~80.00kA49[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM127520kA351.75

9.51 €

1 8 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme49[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM127520kA351.75

9.13 €

1 8 Arbeitstage 9535.01~80.00kA39.2[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM127520kA351.75

10.85 €

1 8 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme39.2[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM127520kA351.75

10.83 €

1 8 Arbeitstage 9535.01~80.00kA49PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM127520kA351.75

12.65 €

1 8 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme49PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM127520kA351.75

13.18 €

1 8 Arbeitstage 12635.01~80.00kA58.8[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM1610025kA402.0

15.75 €

1 8 Arbeitstage 12635.01~80.00Mit Rotationsklemme58.8[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM1610025kA402.0

16.34 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12635.01~80.00kA49[Kautschuk] Kautschuk (gepresste Räder)Abriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM1610022kA402.0

14.95 €

1 8 Arbeitstage 12635.01~80.00kA49[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM1610025kA402.0

17.60 €

1 8 Arbeitstage 12635.01~80.00Mit Rotationsklemme49[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM1610025kA402.0

18.89 €

1 8 Arbeitstage 12635.01~80.00kA58.8PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM1610027kA402.0

21.29 €

1 8 Arbeitstage 12635.01~80.00Mit Rotationsklemme58.8PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM1610027kA402.0

23.19 €

1 8 Arbeitstage 12635.01~80.00kA58.8PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM1610027Verfügbar402.0

25.82 €

1 8 Arbeitstage 12635.01~80.00Mit Rotationsklemme58.8PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM1610027Verfügbar402.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Befestigungsmaterial Stahl Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Geringe Last

Technischer Support