Apparate-Lenkrollen / S-Serie SA / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / S-Serie SA / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 89 - 196 mm / [Traglast] 49, 137.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TOSEI SHARYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 89 und 196 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 49 oder 137.2 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SA-75N-M16XP2.0
SA-75N-S-M16XP2.0
SA-75R-M16XP2.0
SA-75R-S-M16XP2.0
SA-75U-M16XP2.0
SA-75U-S-M16XP2.0
SA-75UB-M16XP2.0
SA-75UB-S-M16XP2.0
SA-100N-M20XP2.5
SA-100N-S-M20XP2.5
SA-100NB-M20XP2.5
SA-100NB-S-M20XP2.5
SA-100R-M20XP2.5
SA-100R-S-M20XP2.5
SA-100RB-M20XP2.5
SA-100RB-S-M20XP2.5
SA-100UB-M20XP2.5
SA-100UB-S-M20XP2.5
SA-125NB-M20XP2.5
SA-125NB-S-M20XP2.5
SA-125R-M20XP2.5
SA-125R-S-M20XP2.5
SA-125RB-M20XP2.5
SA-125RB-S-M20XP2.5
SA-125UB-M20XP2.5
SA-125UB-S-M20XP2.5
SA-150NB-M20XP2.5
SA-150NB-S-M20XP2.5
SA-150R-M20XP2.5
SA-150R-S-M20XP2.5
SA-150RB-M20XP2.5
SA-150RB-S-M20XP2.5
SA-150UB-M20XP2.5
SA-150UB-S-M20XP2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Anschlag Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lager Gewindesteigung

10.27 €

1 8 Arbeitstage 9735.01~80.00kA68.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM167525kA2.0

14.85 €

1 8 Arbeitstage 9735.01~80.00Mit Rotationsklemme68.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM167525kA2.0

12.82 €

1 8 Arbeitstage 9735.01~80.00kA58.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM167525kA2.0

15.64 €

1 8 Arbeitstage 9735.01~80.00Mit Rotationsklemme58.8[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM167525kA2.0

15.48 €

1 8 Arbeitstage 9735.01~80.00kA68.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM167525kA2.0

18.30 €

1 8 Arbeitstage 9735.01~80.00Mit Rotationsklemme68.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM167525kA2.0

19.61 €

1 8 Arbeitstage 9735.01~80.00kA68.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM167525Verfügbar2.0

22.36 €

1 8 Arbeitstage 9735.01~80.00Mit Rotationsklemme68.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM167525Verfügbar2.0

26.86 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00kA98[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM2010032kA2.5

31.89 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme98[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM2010032kA2.5

32.14 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00kA98[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM2010032Verfügbar2.5

36.97 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme98[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM2010032Verfügbar2.5

28.76 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00kA98[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2010032kA2.5

33.77 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme98[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2010032kA2.5

33.02 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00kA98[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2010032Verfügbar2.5

38.03 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme98[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2010032Verfügbar2.5

36.23 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00kA98PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM2010032Verfügbar2.5

41.24 €

1 8 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme98PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM2010032Verfügbar2.5

43.29 €

1 11 Arbeitstage 17380.01~140.00kA117.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM2012538Verfügbar2.5

49.32 €

1 8 Arbeitstage 17380.01~140.00Mit Rotationsklemme117.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM2012538Verfügbar2.5

37.75 €

1 8 Arbeitstage 17380.01~140.00kA117.6[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2012538kA2.5

43.87 €

1 8 Arbeitstage 17380.01~140.00Mit Rotationsklemme117.6[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2012538kA2.5

41.66 €

1 8 Arbeitstage 17380.01~140.00kA117.6[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2012538Verfügbar2.5

47.79 €

1 8 Arbeitstage 17380.01~140.00Mit Rotationsklemme117.6[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2012538Verfügbar2.5

49.13 €

1 8 Arbeitstage 17380.01~140.00kA117.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM2012538Verfügbar2.5

55.34 €

1 8 Arbeitstage 17380.01~140.00Mit Rotationsklemme117.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM2012538Verfügbar2.5

49.70 €

1 8 Arbeitstage 19680.01~140.00kA137.2[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM2015038Verfügbar2.5

55.91 €

1 8 Arbeitstage 19680.01~140.00Mit Rotationsklemme137.2[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitM2015038Verfügbar2.5

42.76 €

1 8 Arbeitstage 19680.01~140.00kA137.2[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2015038kA2.5

48.80 €

1 8 Arbeitstage 19680.01~140.00Mit Rotationsklemme137.2[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2015038kA2.5

48.69 €

1 8 Arbeitstage 19680.01~140.00kA137.2[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2015040Verfügbar2.5

54.90 €

1 8 Arbeitstage 19680.01~140.00Mit Rotationsklemme137.2[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / KältebeständigkeitM2015040Verfügbar2.5

1,142.22 €

1 8 Arbeitstage 19680.01~140.00kA137.2PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM2015038Verfügbar2.5

62.84 €

1 8 Arbeitstage 19680.01~140.00Mit Rotationsklemme137.2PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM2015038Verfügbar2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Befestigungsmaterial Stahl Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Mittlere Last Spindellänge 40

Technischer Support