Lenkrollen / S-Serie SSJ / SSK / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen / S-Serie SSJ / SSK / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | abriebfest | kältebständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 98, 127.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Lenkrollen von TOSEI SHARYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 132 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 98 oder 127.4 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSJ-125NRB
SSJ-125NRB-S
SSJ-150NRB
SSJ-150NRB-S
SSK-100NRB
SSK-125NRB
SSK-150NRB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)

51.31 €

1 11 Arbeitstage Platte, universal168kA117.675(80)75(80)10210212538

57.44 €

1 11 Arbeitstage Platte, universal168Mit Rotationsklemme117.675(80)75(80)10210212538

55.18 €

1 11 Arbeitstage Platte, universal190kA127.475(80)75(80)10210215038

61.22 €

1 11 Arbeitstage Platte, universal190Mit Rotationsklemme127.475(80)75(80)10210215038

26.41 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung132kA9868(71)68(71)110010032

33.80 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung168kA117.675(80)75(80)1409412538

36.60 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung190kA127.475(80)75(80)1409415038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Leise Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN) 80.01~140.00 Radwerkstoff Kautschuk (Kunststoffrad)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe/mittlere Last Lager Verfügbar

Technischer Support