Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | antistatisch | kältebständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 305 mm / [Traglast] 68.6, 264.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] geräuscharm. glatte Rollen
Verwendet werden die Lenkrollen von TOSEI SHARYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 305 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 68.6 oder 264.6 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 320 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist geräuscharm. glatte Rollen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WJ-75RBE |
WJ-75RBE-WS |
WJ-100RBE |
WJ-100RBE-S |
WJ-100RBE-WS |
WJ-130RBE |
WJ-130RBE-S |
WJ-130RBE-WS |
WJ-150RBE |
WJ-150RBE-S |
WJ-150RBE-WS |
WJ-200RBE |
WJ-200RBE-S |
WJ-200RBE-WS |
WJ-250RBE |
WJ-250RBE-WS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 35.01~80.00 | kA | 68.6 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | ||
26.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 35.01~80.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 68.6 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | ||
32.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | kA | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | ||
40.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | ||
41.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | ||
53.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | kA | 147 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | ||
61.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 147 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | ||
63.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 147 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | ||
59.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | kA | 156.8 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | ||
68.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 156.8 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | ||
70.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 156.8 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | ||
94.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 140.01~220.00 | kA | 196 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ||
104.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 196 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ||
107.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 196 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ||
126.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 305 | 220.01~320.00 | kA | 264.6 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 | ||
142.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 305 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 264.6 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Radwerkstoff | Leitfähiger Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last | Lager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Anschlag
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften