TAC Leitung EE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21107-32-[11-50/1]
21107-38-[11-50/1]
21107-50-[11-30/1]
21107-65-[1-30/1]
21107-75-[1-30/1]
21107-90-[1-30/1]
21107-100-[1-30/1]
21107-115-[1-20/1]
21107-125-1
21107-125-[1-20/1]
21107-150-[1-20/1]
21107-165-[1-20/1]
21107-175-[1-20/1]
21107-200-1
21107-200-[2-20/1]
21107-225-[1-10/1]
21107-250-[1-10/1]
21107-275-[1-10/1]
21107-300-[1-10/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (mm) Nenn-Ø (Zoll) Length
(m)

-

1 12 Arbeitstage 1032.438.60.0632321 1/411 ~ 50

-

1 12 Arbeitstage 1037.344.50.0638381 1/211 ~ 50

-

1 12 Arbeitstage 1050.660.20.055050211 ~ 30

-

1 12 Arbeitstage 1062.4720.0465652 1/21 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1076.486.40.04757531 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1088.999.50.0390903 1/21 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 10101.6112.20.0310010041 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 10114.3125.90.031101154 1/21 ~ 20

130.42 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -125.9138.70.021251255-

-

1 11 Arbeitstage 10125.9138.70.0212512551 ~ 20

-

1 11 Arbeitstage 10152.4164.80.0215015061 ~ 20

-

1 11 Arbeitstage 10165177.80.021501656 1/21 ~ 20

-

1 11 Arbeitstage 10177.8190.60.0217517571 ~ 20

-

1 11 Arbeitstage 10203.7217.10.012002008-

-

1 11 Arbeitstage 10203.7217.10.0120020082 ~ 20

-

1 11 Arbeitstage 10227.0240.40.0122522591 ~ 10

-

1 11 Arbeitstage 10252266.20.01250250101 ~ 10

-

1 11 Arbeitstage 10278292.60.01275275111 ~ 10

-

1 11 Arbeitstage 103033180.01300300121 ~ 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Weich・Hart-PVC Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard
Farbe Grau Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50

Technischer Support