Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21116-50-2 |
21116-65-2 |
21116-75-2 |
21116-90-2 |
21116-100-2 |
21116-125-2 |
21116-150-2 |
21116-175-2 |
21116-200-2 |
21116-250-2 |
21116-300-2 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 52.5 | 56 | 170 | 50 | 2 | 2 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 67 | 71.5 | 210 | 65 | 2 1/2 | 2 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 76 | 80 | 240 | 75 | 3 | 2 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 91.5 | 95 | 290 | 90 | 3 1/2 | 2 | ||
1 | 36 Arbeitstage | 10 | 102.5 | 106 | 320 | 100 | 4 | 2 | ||
1 | 36 Arbeitstage | 10 | 127.5 | 131 | 380 | 125 | 5 | 2 | ||
1 | 36 Arbeitstage | 10 | 152.5 | 155 | 420 | 150 | 6 | 2 | ||
1 | 36 Arbeitstage | 10 | 176.5 | 180 | 510 | 175 | 7 | 2 | ||
1 | 36 Arbeitstage | 10 | 202 | 205 | 570 | 200 | 8 | 2 | ||
1 | 36 Arbeitstage | 10 | 253 | 256 | 770 | 250 | 10 | 2 | ||
1 | 36 Arbeitstage | 10 | 303.5 | 306.5 | 920 | 300 | 12 | 2 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. Kernverstärkung aus Edelstahlfolie | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard / Hitzebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Metallfarbe | Zulässige Flüssigkeit | Säure- und laugenhaltige Gase / Luft | Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | 0.007 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 30::450 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Nenn-Ø (mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften