Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6000ZZ |
6001ZZ |
6002ZZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Umwälzungsfrequenz (Fett) (1/min) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 26 | 8 | 3890 | 28000 | 1570 | ||
2.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 28 | 8 | 4350 | 25000 | 1910 | |
4.11 € 1.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 32 | 9 | 4750 | 23000 | 2270 |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Ausführung | Zwei Deckscheiben (2Z) | Werkstoff Ringe | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kugeln | Stahl | Ausführung Außenring | Flach | Spezifikationen/Umwelt | Standard |
Maßeinheit | Metrisches System | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lastrichtung | Radial |
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Halterung | Stanzen | Abdichtende Struktur | Zweifach gekapselt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften