Dünnringlager / 67□□, 68□□, 69□□

Dünnringlager / 67□□, 68□□, 69□□
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] Deckscheibe (beidseitig) 2Z / [Innendurchmesser] 10 - 25 mm / [Außendurchmesser] 15 - 42 mm / [Breite] 3 - 9 mm


Die Auswahl der Dünnringlager von EZO erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Dünnringlager im Bereich von 10 bis 25 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 15 bis 42 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 3 und 9 mm. Die Dünnringlager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Deckscheibe (beidseitig) 2Z.


Herstellerdetails:
Standard-Lager. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Typen, darunter Modelle mit einem dünnen Außenringflansch sowie Modelle mit oder ohne Schutzscheibe/Dichtung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6700
6700ZZ
6701ZZ
6703
6704
6800ZZ
6801ZZ
6802
6802ZZ
6803ZZ
6804ZZ
6805ZZ
68012RS
6900ZZ
6901ZZ
69002RS
6902ZZ
6903ZZ
6904ZZ
6905ZZ
F6700ZZ
F6701ZZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Ausführung Außenring Dynamische Tragzahl
(N)
Umwälzungsfrequenz (Fett)
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Abdichtende Struktur

6.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010153Flach85715000435Offene Ausführung

6.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010154Flach85715000435Zweifach gekapselt

6.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012184Flach92813000532Zweifach gekapselt

11.75 €

100 10 Arbeitstage 1017234Flach9999500657Offene Ausführung

11.86 €

100 10 Arbeitstage 1020274Flach10108500722Offene Ausführung

4.53 €

2.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010195Flach172034000840Zweifach gekapselt

4.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012215Flach1920300001040Zweifach gekapselt

6.47 €

3.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015245Flach2070260001260Offene Ausführung

4.75 €

100 13 Arbeitstage 1015245Flach2070260001260Zweifach gekapselt

5.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017265Flach2230240001460Zweifach gekapselt

5.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020327Flach4020210002460Zweifach gekapselt

6.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025377Flach4300180002940Zweifach gekapselt

7.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012215Flach1920300001040Mit Zweifach-Berührungsdichtung

4.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010226Flach2700310001270Zweifach gekapselt

4.11 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012246Flach2890280001460Zweifach gekapselt

6.04 €

1 10 Arbeitstage 1010226Flach2700310001270Mit Zweifach-Berührungsdichtung

4.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015287Flach4330240002250Zweifach gekapselt

4.76 €

2.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017307Flach4590220002560Zweifach gekapselt

4.79 €

100 13 Arbeitstage 1020379Flach6380190003680Zweifach gekapselt

5.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025429Flach7010160004550Zweifach gekapselt

11.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010154Flansch85715000435Zweifach gekapselt

9.74 €

1 15 Arbeitstage 1012184Flansch92813000532Zweifach gekapselt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl
Spezifikationen/Umwelt Standard Maßeinheit Metrisches System Präzision (JIS) Güte 0
Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Einreihig Halterung Stanzen

Technischer Support