• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Formkopplung MSP-Stecker PM-Ausführung

Formkopplung MSP-Stecker PM-Ausführung
[Features]
· Quickly connect and disconnect mold cooling water hoses.
· One-touch operation is supported.
· Rust-resistant material available in an abundant variety of shapes.
· Previously, changing tooling settings wasted much time, whereas, use of this coupling makes the task very simple; easy operation is achieved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MPM-01
MPM-02
MPM-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewindeausführung T Minimaler Querschnitt
(mm2)

3.19 €

1 5 Arbeitstage R1/819

2.74 €

1 5 Arbeitstage R1/428

3.36 €

1 10 Arbeitstage R3/828

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Gewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Stecker (Außengewinde)
Werkstoff Grundkörper Messing (BSBM) Dichtungsmaterial NA Zulässige Strömungsmedien Wasser
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -15::180
Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.98

Technischer Support