Supermikromini CE00 MP-Stecker

Supermikromini CE00 MP-Stecker
  • Mengenrabatt
Can be connected simply by inserting the plug into the socket. SUS is an optimal material for physiochemical equipment and medical equipment.

[Features]
· The pipe can be connected with one touch just by pushing the plug into the socket.
· Able to use in a wide range of applications with the built-in automatic valve with superior pressure resistance to the socket.
· Brass version has an electroless nickel plating finish, making it resistant to corrosion and highly durable.
· Stainless steel is the optimal material for physicochemical equipment, medical equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE-00-MP-1/8-BSBM
CE-00-MP-1/8-SUS304
CE-00-MP-M5-BSBM
CE-00-MP-M5-SUS304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Grundkörper Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anschlussgewindeausführung T

1.35 €

1 5 Arbeitstage [Messing] Messing (BSBM)-20~80R1/8

6.74 €

1 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-15~180R1/8

1.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Messing] Messing (BSBM)-20~80M5

6.40 €

1 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-15~180M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Gewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Stecker (Außengewinde)
Dichtungsmaterial NA Zulässige Strömungsmedien Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.98 Minimaler Querschnitt(mm2) 4.5

Technischer Support