Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Mit Gewinde | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Dichtungsmaterial | NA | Zulässige Strömungsmedien | Wasser / Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1.47 |
Minimaler Querschnitt(mm2) | 44 | Durchfluss-Ausführung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussgewindeausführung T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften