Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1NPM-304 |
1NPM-BS |
2NPM-304 |
2NPM-BS |
3NPM-304 |
3NPM-BS |
4NPM-304 |
4NPM-BS |
6NPM-304 |
6NPM-BS |
8NPM-304 |
8NPM-BS |
10NPM-304 |
10NPM-BS |
12NPM-304 |
12NPM-BS |
16NPM-304 |
16NPM-BS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Grundkörper | Betriebsdruckbereich (MPa) | Anschlussgewindeausführung T | Minimaler Querschnitt (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~4.9 | R1/8 | 16 | ||
3.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Messing] Messing (BSBM) | ~4.9 | R1/8 | 16 | ||
7.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~4.9 | R1/4 | 33 | ||
3.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Messing] Messing (BSBM) | ~4.9 | R1/4 | 33 | ||
10.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~4.9 | R3/8 | 79 | |
6.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Messing] Messing (BSBM) | ~4.9 | R3/8 | 79 | ||
15.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~4.9 | R1/2 | 133 | |
12.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Messing] Messing (BSBM) | ~4.9 | R1/2 | 133 | |
27.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~2.9 | R3/4 | 227 | |
18.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Messing] Messing (BSBM) | ~2.9 | R3/4 | 227 | |
48.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~2.9 | R1 | 491 | |
36.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Messing] Messing (BSBM) | ~2.9 | R1 | 491 | |
112.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~2.0 | R1 1/4 | 804 | |
66.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing (BSBM) | ~2.0 | R1 1/4 | 804 | |
110.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~2.0 | R1 1/2 | 1134 | |
92.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing (BSBM) | ~2.0 | R1 1/2 | 1134 | ||
189.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~1.5 | R2 | 1963 | |
109.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing (BSBM) | ~1.5 | R2 | 1963 |
Loading...
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Mit Gewinde | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungsmaterial | NA | Zulässige Strömungsmedien | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Pulver | Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend |
Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard / Vakuum / Anlagenverrohrung / Industriemaschinen / Physikalische und chemische Geräte / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Anschlussgewindeausführung T
Minimaler Querschnitt(mm2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften