Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Material Details] JIS-SWRH / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt, Anlassfarbe
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.30 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Anlassfarbe | 6.5 | - | 1/4 | 1.6 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 12.8 | ||
48.02 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 6.5 | - | 1/4 | 1.6 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 12.8 | ||
182.87 € | 50,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 2.1 | 2 | - | 0.5 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 4.4 | ||
476.19 € | 50,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Anlassfarbe | 2.4 | 2.3 | - | 0.6 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 4.9 | ||
157.22 € | 40,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 2.7 | 2.6 | - | 0.6 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 5.3 | ||
83.69 € | 30,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Anlassfarbe | 3.1 | 3 | - | 0.7 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 5.9 | ||
117.92 € | 30,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 3.1 | 3 | - | 0.7 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 5.9 | ||
3.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Vernickelt | 3.1 | 3 | - | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 5.9 | ||
89.48 € | 15,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 4.1 | 4 | - | 1 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 7.6 | ||
80.03 € | 15,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 4.1 | 4 | - | 1 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 7.6 | ||
132.22 € | 15,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Anlassfarbe | 4.1 | 4 | - | 1 | Box/Packung | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Anlassfarbe | 7.6 | ||
44.91 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 5.1 | 5 | - | 1.3 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 9.2 | |
67.46 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 5.1 | 5 | - | 1.3 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 9.2 | ||
125.99 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Anlassfarbe | 5.1 | 5 | - | 1.3 | Box/Packung | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Anlassfarbe | 9.2 | ||
52.82 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 6.1 | 6 | - | 1.5 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 12.2 | ||
43.88 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 6.1 | 6 | - | 1.5 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 12.2 | ||
90.15 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Anlassfarbe | 6.1 | 6 | - | 1.5 | Box/Packung | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Anlassfarbe | 12.2 | ||
37.47 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 11.4 | - | 7/16 | 2.8 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 20.2 | ||
50.23 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 8.2 | 8 | - | 2 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 15.4 | ||
37.43 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 8.2 | 8 | - | 2 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 15.4 | ||
95.78 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Anlassfarbe | 8.2 | 8 | - | 2 | Box/Packung | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Anlassfarbe | 15.4 | ||
49.95 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 10.2 | 10 | - | 2.5 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 18.4 | ||
37.80 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 10.2 | 10 | - | 2.5 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 18.4 | ||
79.52 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Anlassfarbe | 10.2 | 10 | - | 2.5 | Box/Packung | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Anlassfarbe | 18.4 | ||
48.21 € | 550 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 12.2 | 12 | - | 3 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | [keine Oberflächenbehandlung] Nur Korrosionsschutzöl | 21.5 | ||
35.40 € | 550 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 12.2 | 12 | - | 3 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 21.5 | ||
91.91 € | 550 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Anlassfarbe | 12.2 | 12 | - | 3 | Box/Packung | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Anlassfarbe | 21.5 | ||
27.59 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Anlassfarbe | 14.2 | 14 | - | 3.5 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 24.5 | ||
33.97 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 14.2 | 14 | - | 3.5 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 24.5 | ||
47.51 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Anlassfarbe | 16.2 | 16 | - | 4 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 28 | ||
34.33 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 16.2 | 16 | - | 4 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 28 | ||
89.76 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Anlassfarbe | 16.2 | 16 | - | 4 | Box/Packung | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Anlassfarbe | 28 | ||
53.44 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Anlassfarbe | 18.2 | 18 | - | 4.6 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 31 | ||
38.66 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 18.2 | 18 | - | 4.6 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 31 | ||
50.76 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Anlassfarbe | 20.2 | 20 | - | 5.1 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 33.8 | ||
36.45 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 20.2 | 20 | - | 5.1 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 33.8 | ||
29.18 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Anlassfarbe | 22.5 | 22 | - | 5.6 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 37.7 | ||
28.71 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Anlassfarbe | 24.5 | 24 | - | 5.9 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 40.3 | ||
41.97 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 24.5 | 24 | - | 5.9 | Box/Packung | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72 | - | Anlassfarbe | 40.3 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Federring | Ausführung, Federscheiben | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lastausführung | Nr. 2 (mittlere Lasten) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Nenngröße Schraube (Zoll)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Aussen - D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften