Spannscheiben / HHK-SLWF□□ / JIS / Klasse 2 / Stahl, rostfreier Stahl / Beschichtung wählbar

Spannscheiben / HHK-SLWF□□ / JIS / Klasse 2 / Stahl, rostfreier Stahl / Beschichtung wählbar
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Material Details] EN 1.1206 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt, Anlassfarbe




Wenn Sie hochwertige JIS-Flachfederscheiben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HEIWA HATSUJYO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt, Anlassfarbe. Die JIS-Flachfederscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Typ (Anwendung)] Federscheibe / [Typ] Federscheibe / [Verkaufseinheit] Mindestmenge (erhältlich ab 1 Stück) / [Typ] Federscheibe, konische Federscheibe, Belastung / [Typ]Nr. 1 (für leichte Belastung), JIS-Standard Typ 2 / [Material] Stahl, Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertiges Chromatieren, Vernickeln, Anlassfarbe / [Nenngewinde (M)] 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 / [Dicke t (mm)] 0.45 0,55 0,6 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3 / [Werkstoff]Stahl S50C bis S65C / [Werkstoff] Edelstahl EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung](Detail) Unbehandelt, Temperfarbe

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HHK-SLWFC4-2L
HHK-SLWFC5-2L
HHK-SLWFC6-2L
HHK-SLWFC8-2L
HHK-SLWFC10-2L
HHK-SLWFC12-2L
HHK-SLWFN4-2L
HHK-SLWFN5-2L
HHK-SLWFN6-2L
HHK-SLWFN8-2L
HHK-SLWFN10-2L
HHK-SLWFN12-2L
HHK-SLWFN14-2L
HHK-SLWFN16-2L
HHK-SLWFZ4-2L
HHK-SLWFZ5-2L
HHK-SLWFZ6-2L
HHK-SLWFZ8-2L
HHK-SLWFZ10-2L
HHK-SLWFZ12-2L
HHK-SLWFZ14-2L
HHK-SLWFZ16-2L
HHK-SLWFZ18-2L
HHK-SLWFZ20-2L
HHK-SLWFZ22-2L
HHK-SLWFZ24-2L
HHK-SLWFZ27-2L
HHK-SLWFZ30-2L
HHK-SLWSZ4-2L
HHK-SLWSZ6-2L
HHK-SLWSZ8-2L
HHK-SLWSZ10-2L
HHK-SLWSZ12-2L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)

1.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)4.340.45[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe7.5

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)5.350.55[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe9

0.13 €

0.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)6.460.6[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe10.5

0.13 €

0.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)8.480.9[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe13.5

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)10.5101.1[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe16.5

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)13121.2[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe19

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt4.340.45[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe7.5

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt5.350.55[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe9

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt6.460.6[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe10.5

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt8.480.9[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe13.5

1.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt10.5101.1[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe16.5

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt13121.2[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe19

1.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt15141.4[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe22

1.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt17161.6[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe25

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe4.340.45[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe7.5

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe5.350.55[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe9

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe6.460.6[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe10.5

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe8.480.9[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe13.5

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe10.5101.1[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe16.5

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe13121.2[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe19

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe15141.4[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe22

1.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe17161.6[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe25

1.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe19181.8[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe28

1.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe21202[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe31

2.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe23222.2[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe34

1.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe25242.5[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe37

1.00 €

0.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] StahlAnlassfarbe28272.8[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe41

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlAnlassfarbe31303[EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv.-Anlassfarbe46

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EdelstahlAnlassfarbe4.340.45-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe7.5

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A6.460.6-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe10.5

1.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A8.480.9-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe13.5

1.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A10.5101.1-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe16.5

2.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A13121.2-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Ausführung, Federscheiben Unterlegscheiben für Federscheiben Lastausführung Nr. 1 (leichte Lasten) JIS Standard Ausführung 2

Technischer Support