Rohrkappe für Edelstahlrohre / ZLCA / Edelstahl

Rohrkappe für Edelstahlrohre / ZLCA / Edelstahl

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 13Su | 20Su | 25Su | 30Su | 40Su | 50Su | 60Su mm | 15.88 - 58 mm, / , [fluide Medien] Wasser



Mit den Rohr-Blindstopfen für Edelstahlrohre von HITACHI KINZOKU werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Blindstopfen beträgt 13Su, 20Su, 25Su, 30Su, 40Su, 50Su, 60Su mm oder 15.88 bis 58 mm.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZLCA-13
ZLCA-20
ZLCA-25
ZLCA-30
ZLCA-40
ZLCA-50
ZLCA-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Passender Rohraußennenn-Ø

8.76 €

1 7 Arbeitstage 15.8813Su

10.43 €

1 9 Arbeitstage 22.2220Su

11.72 €

1 9 Arbeitstage 28.5825Su

13.85 €

1 9 Arbeitstage 3430Su

17.86 €

1 9 Arbeitstage 42.740Su

22.95 €

1 9 Arbeitstage 48.650Su

32.24 €

1 9 Arbeitstage 60.560Su

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Sonstige Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NA Min. Betriebstemperaturbereich(°C) 0 Max. Betriebstemperaturbereich(°C) 100

Technischer Support