Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4.7 - 40 mm | 3 - 40 mm, / , [Anschluss Gewinde] R oder Rc, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl
HITACHI KINZOKU stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4.7 bis 40 mm oder 3 bis 40 mm. R oder Rc sind die auswählbare Anschlussgewindearten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SLHPMS-25A-W
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff Grundkörper | Verformbares Gusseisen | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Mechanische Verbindung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - JIS-Größe | Nenn-Ø A 1 | 25 |
Nenn-Ø B 1 | 1 | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl / PVC / Polyethylen | Passender Rohr-AD 1(mm) | 34 |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Gewinde-Nenn-Ø | 1B (25A) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt (Teilenummern/-W) | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | 1,0 MPa oder weniger |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / SLHPMS-25A-W / Muffe, die Teilenummer ist SLHPMS-25A-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SLHPMS-25A-W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften