Schrägkugellager / MTA□□-□□ZZ, MTA□□-□□H-ZZ, / zweireihig / DF (X-Anordnung), DB (O-Anordnung) / Material wählbar

Schrägkugellager / MTA□□-□□ZZ, MTA□□-□□H-ZZ, / zweireihig / DF (X-Anordnung), DB (O-Anordnung) / Material wählbar
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offene Ausführung / [Innendurchmesser] 2 - 8 mm / [Außendurchmesser] 6 - 19 mm / [Breite] 3 - 13.64 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von NSK MICRO PRECISION(ISC) berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 2 bis 8 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 6 bis 19 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 3 und 13.64 mm konfiguriert werden. Unsere Auswahl an Schrägkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: offene Ausführung.


Herstellerdetails:
Hochwertiges Schrägkugellager, hergestellt von einem auf Lager mit kleinem Durchmesser spezialisierten Hersteller. Erhältlich ab einem Innendurchmesser von ø2. Mit einem Druckwinkel von 45° ist dieses Lager schubbelastbar und für die Lagerung von Kugelgewindetrieben geeignet.

Achtung! Um einen Satz zu erhalten, bestellen Sie diesen Artikel bitte 2 mal!

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MTA02-06-H-ZZ DBS
MTA02-06ZZ DBS
MTA03-08-H-ZZ DB
MTA03-08-H-ZZ DBS
MTA03-08ZZ DBS
MTA04-11-H-ZZ DB
MTA04-11-H-ZZ DBS
MTA04-11ZZ DBS
MTA04-11ZZ DFS
MTA05-13-H-ZZ DB
MTA05-13-H-ZZ DBS
MTA05-13-H-ZZ DF
MTA05-13-H-ZZ DFS
MTA05-13ZZ DB
MTA05-13ZZ DBS
MTA05-13ZZ DF
MTA05-13ZZ DFS
MTA06-15-H-ZZ DB
MTA06-15-H-ZZ DBS
MTA06-15-H-ZZ DFS
MTA06-15ZZ DB
MTA06-15ZZ DBS
MTA06-15ZZ DFS
MTA08-19-H-ZZ DBS
MTA08-19-H-ZZ DF
MTA08-19-H-ZZ DFS
MTA08-19ZZ DB
MTA08-19ZZ DBS
MTA08-19ZZ DF
MTA08-19ZZ DFS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser D
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
[B] Breite
(mm)
Werkstoff Innen- und Außenring Werkstoff Kugeln Dynamische Grundtragzahl
(N)
Kombination aus Schrägkugellagern Anzahl der Umdrehungen
(1/min)
Statische Grundtragzahl
(N)
Schmiermittel

17.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 263EdelstahlEdelstahl470Kombination Rückseiten (DB)26000360Sauberes Fett

15.64 €

1 Verfügbar 93 Arbeitstage 263StahlStahl555Kombination Rückseiten (DB)26000450Reibkorrosionsresistentes Fett

37.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 387.72EdelstahlEdelstahl820Kombination Rückseiten (DB)22000670Sauberes Fett

18.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 384EdelstahlEdelstahl820Kombination Rückseiten (DB)22000670Sauberes Fett

17.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 384StahlStahl960Kombination Rückseiten (DB)22000840Reibkorrosionsresistentes Fett

38.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4118.6EdelstahlEdelstahl1250Kombination Rückseiten (DB)170001130Sauberes Fett

18.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4114.5EdelstahlEdelstahl1250Kombination Rückseiten (DB)170001130Sauberes Fett

20.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4114.5StahlStahl1470Kombination Rückseiten (DB)170001410Reibkorrosionsresistentes Fett

18.53 €

1 5 Arbeitstage 4114.5StahlStahl1470Kombination Vorderseiten (DF)170001410Reibkorrosionsresistentes Fett

39.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5139.6EdelstahlEdelstahl1777Kombination Rückseiten (DB)160001740Sauberes Fett

19.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5135EdelstahlEdelstahl1777Kombination Rückseiten (DB)160001740Sauberes Fett

39.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51310.4EdelstahlEdelstahl1777Kombination Vorderseiten (DF)160001740Sauberes Fett

21.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5135EdelstahlEdelstahl1777Kombination Vorderseiten (DF)160001740Sauberes Fett

38.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5139.6StahlStahl2090Kombination Rückseiten (DB)160002170Reibkorrosionsresistentes Fett

19.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5135StahlStahl2090Kombination Rückseiten (DB)160002170Reibkorrosionsresistentes Fett

38.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51310.4StahlStahl2090Kombination Vorderseiten (DF)160002170Reibkorrosionsresistentes Fett

20.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5135StahlStahl2090Kombination Vorderseiten (DF)160002170Reibkorrosionsresistentes Fett

40.99 €

1 5 Arbeitstage 61510.5EdelstahlEdelstahl2350Kombination Rückseiten (DB)140002360Sauberes Fett

20.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6155.5EdelstahlEdelstahl2350Kombination Rückseiten (DB)140002360Sauberes Fett

21.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6155.5EdelstahlEdelstahl2350Kombination Vorderseiten (DF)140002360Sauberes Fett

39.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61510.5StahlStahl2760Kombination Rückseiten (DB)140002950Reibkorrosionsresistentes Fett

19.81 €

1 5 Arbeitstage 6155.5StahlStahl2760Kombination Rückseiten (DB)140002950Reibkorrosionsresistentes Fett

19.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6155.5StahlStahl2760Kombination Vorderseiten (DF)140002950Reibkorrosionsresistentes Fett

22.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8196.5EdelstahlEdelstahl3400Kombination Rückseiten (DB)130003480Sauberes Fett

42.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81913.64EdelstahlEdelstahl3400Kombination Vorderseiten (DF)130003480Sauberes Fett

21.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8196.5EdelstahlEdelstahl3400Kombination Vorderseiten (DF)130003480Sauberes Fett

40.63 €

1 5 Arbeitstage 81912.36StahlStahl4000Kombination Rückseiten (DB)130004350Reibkorrosionsresistentes Fett

20.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8196.5StahlStahl4000Kombination Rückseiten (DB)130004350Reibkorrosionsresistentes Fett

40.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81913.64StahlStahl4000Kombination Vorderseiten (DF)130004350Reibkorrosionsresistentes Fett

20.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8196.5StahlStahl4000Kombination Vorderseiten (DF)130004350Reibkorrosionsresistentes Fett

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Lagerring Schrägkugellager (einreihig) Ausführung Zwei Deckscheiben (2Z) Ausführung Außenring Flach
Spezifikationen/Umwelt Standard Größenstandard Metrisches System Präzision (JIS) Güte 5
Lastrichtung Radial Anzahl der Lagerringreihen Einreihig Abdichtende Struktur Zweifach gekapselt, Stahlplatte

Technischer Support