Axial-Rillenkugellager / F□-□, F□-□M, F Serie / einseitig wirkend

Axial-Rillenkugellager / F□-□, F□-□M, F Serie / einseitig wirkend
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 2 - 10 mm , 3.2 - 10.2 mm / [Außendurchmesser] 6 - 20 mm / [Breite] 3 - 7 mm


Die Auswahl der Axial-Rillenkugellager von NSK MICRO PRECISION(ISC) erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Axial-Rillenkugellager im Bereich von 2 bis 10 mm und 3.2 bis 10.2 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 6 bis 20 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 3 und 7 mm konfiguriert werden.


Herstellerdetails:
Hochwertiges Kugellager, das von einem auf Lager mit kleinem Durchmesser spezialisierten Hersteller produziert wird. Erhältlich ab einem Innendurchmesser von ø2.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F2-6
F2X-7
F3-7M
F3-8
F3-8M
F4-9
F4-9M
F4-10
F4-10M
F5-10M
F5-11
F5-12M
F6-12
F6-12M
F6-14M
F7-15
F7-15M
F7-17M
F8-16
F8-19M
F9-17
F9-17M
F9-20M
F10-18
F10-20M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser D
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Grundtragzahl
(N)
Statische Grundtragzahl
(N)
Mit Axiallager-Steckplatz Identifikation d1
(φ)

5.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26314383NA-

5.14 €

1 13 Arbeitstage 2.573.5199120NA-

7.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

373497440Verfügbar3.2

5.83 €

1 5 Arbeitstage 383.5212140NA-

6.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 383.5859771Verfügbar3.2

5.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

494221160NA-

6.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 494816771Verfügbar4.2

5.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4104.5355245NA-

6.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4104799771Verfügbar4.2

7.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

510410251156Verfügbar5.2

5.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5114.5340245NA-

6.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

51249121028Verfügbar5.2

5.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6124.5390315NA-

7.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6124.515791835Verfügbar6.2

7.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

614518832023Verfügbar6.25

5.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7155795630NA-

7.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7155.534844128Verfügbar7.2

7.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 717626453146Verfügbar7.2

5.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8165535445NA-

8.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

819733994110Verfügbar8.2

5.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9175815710NA-

7.31 €

1 5 Arbeitstage 917533134128Verfügbar9.2

7.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 920733274110Verfügbar9.2

5.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10185.5800710NA-

8.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10206.547076243Verfügbar10.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Lagerring Axial-Rillenkugellager Ausführung Offen Werkstoff Innen- und Außenring Stahl
Werkstoff Kugeln Stahl Ausführung Außenring Flach Spezifikationen/Umwelt Standard
Größenstandard Metrisches System Präzision (JIS) Güte 0 Lastrichtung Axial
Anzahl der Lagerringreihen Einreihig

Technischer Support