Wellen-Federscheiben / MB-□□ / 40-50 HRC / Material wählbar / phosphatiert【1-1,000 Stk. pro Packung】

Wellen-Federscheiben / MB-□□ / 40-50 HRC / Material wählbar / phosphatiert
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] EN 1.0601 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Phosphatiert




Diese Unterlegscheiben von OCHIAI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Die Oberfläche ist phosphatiert. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gebogene Unterlegscheibe, Abmessungen und Spezifikationen

Gebogene Unterlegscheibe: Zugehörige Abbildungen

Umrisszeichnung

Einheit: mm

Größe Nr.dDHt
GrundmaßeToleranzGrundmaßeToleranzGrundmaßeToleranz
MB-17111,7+0,2
-0,1
3,7±0,20,6±0,20,1
MB-32123,26,510,15
MB-40014,1101,30,2
MB-42014,2101,20,25
MB-43014,36,81,20,15
MB-43024,381,20,3
MB-50115±0,27,91,20,15
MB-52115,2101,25+/- 0,250,1
MB-53015,3101,4±0,20,3
MB-62016,2111,20,2
MB-62036,2111,40,15
MB-63016,3111,50,4
MB-65116,59,81,20,5
MB-75017,515+/- 0,32,5+/- 0,30,3
MB-83028,5152,30,5
MB-85018,51630,4
MB-1251112,5+/- 0,316,82,20,4
MB-1590015,9201,30,25


Werkstoff: Spezifikationen für Federstahl

  • Härte: 40 bis 50 HRC
  • Oberflächenbehandlung: ACP (Phosphatbeschichtung)
Teilenummer
MB-4301
MB-4302
MB-5011
MB-5301
MB-6203
MB-6301
MB-6511-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Anwendung) Werkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Ausführung, Federscheiben Aussen - D
(mm)

0.13 €

0.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit SicherungslackStahlParker4.30.15Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0601 äquiv.PhosphatiertGebogene Unterlegscheibe6.8

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit SicherungslackStahlParker4.30.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0601 äquiv.PhosphatiertGebogene Unterlegscheibe8

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit SicherungslackStahlParker50.15Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0601 äquiv.PhosphatiertGebogene Unterlegscheibe7.9

0.18 €

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit SicherungslackStahlParker5.30.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0601 äquiv.PhosphatiertGebogene Unterlegscheibe10

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit SicherungslackStahlParker6.20.15Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0601 äquiv.PhosphatiertGebogene Unterlegscheibe11

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit SicherungslackStahlParker6.30.4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)EN 1.0601 äquiv.PhosphatiertGebogene Unterlegscheibe11

62.82 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10-Edelstahl-6.50.5Box/Packung--Wellenscheiben9.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federring

Technischer Support