Sicherungsringe für Wellen / S5103 / Stahl, Edelstahl / halbmondförmig【1-200 Stk. pro Packung】

Sicherungsringe für Wellen / S5103 / Stahl, Edelstahl / halbmondförmig
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]



OCHIAI bietet Sicherungsringe für Wellen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl.




Herstellerdetails:
[Merkmale] Einsatz in kleinen Räumen dank des kleinen Außendurchmessers. -Enthält 1 bis 200 Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S5103-12-3W
S5103-18-3W
S5103-18-SUS
S5103-21-3W
S5103-21-SUS
S5103-25-3W
S5103-25-SUS
S5103-31-3W
S5103-31-SUS
S5103-37-3W
S5103-40-3W
S5103-43-3W
S5103-46-3W
S5103-50-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert (d1) Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Verkaufseinheit Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Oberflächenbehandlung

1.70 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012Stahl3.22.69Karton/Packung12Verzinkt (III-wertig chromatiert)

2.02 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1018Stahl4.84.19Karton/Packung18Verzinkt (III-wertig chromatiert)

3.25 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1018Edelstahl4.84.19Karton/Packung18NA

2.39 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1021Stahl5.64.9Karton/Packung21Verzinkt (III-wertig chromatiert)

4.50 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1021Edelstahl5.64.9Karton/Packung21NA

0.02 €

200 6 Arbeitstage 1025Stahl6.45.59Geringe Mengen erhältlich25Verzinkt (III-wertig chromatiert)

5.29 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025Edelstahl6.45.59Karton/Packung25NA

2.97 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1031Stahl7.97.01Karton/Packung31Verzinkt (III-wertig chromatiert)

4.64 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1031Edelstahl7.97.01Karton/Packung31NA

4.12 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1037Stahl9.58.51Karton/Packung37Verzinkt (III-wertig chromatiert)

4.78 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040Stahl10.39.25Karton/Packung40Verzinkt (III-wertig chromatiert)

5.10 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1043Stahl11.19.98Karton/Packung43Verzinkt (III-wertig chromatiert)

6.14 €

3.32 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1046Stahl11.910.69Karton/Packung46Verzinkt (III-wertig chromatiert)

7.67 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1050Stahl12.711.43Karton/Packung50Verzinkt (III-wertig chromatiert)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Radialrichtung Montage Modell Bogenförmiger Sicherungsring Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag
Ausführung mit Befestigungsmethode Rastverschluss (Einsatz) Artikelausführung Sicherungsring Stapel-Einheit 200 pro Stapel

Technischer Support