Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]
OCHIAI bietet Zackenringe für Bohrungen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Der ausgewählte Werkstoff ist Edelstahl, was erheblich Edelstahl ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CRTW-6 |
CRTW-6-SUS |
CRTW-8 |
CRTW-10 |
CRTW-10-SUS |
CRTW-12 |
CRTW-12-SUS |
CRTW-14 |
CRTW-14-SUS |
CRTW-16 |
CRTW-18 |
CSTW-4.5-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Modell | Nennwert (d1) | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Verkaufseinheit | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Schiebemutter für Bohrung | 6 | Stahl | 2.2 | 6 | Geringe Mengen erhältlich | 6 | Phosphatiert | |||
26.99 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Schiebemutter für Bohrung | 6 | Edelstahl | 2.2 | 6 | Karton/Packung | 6 | NA | ||
0.03 € | 34 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Schiebemutter für Bohrung | 8 | Stahl | 3.6 | 8 | Geringe Mengen erhältlich | 8 | Phosphatiert | ||
0.03 € | 34 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Schiebemutter für Bohrung | 10 | Stahl | 5 | 10 | Geringe Mengen erhältlich | 10 | Phosphatiert | ||
0.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Schiebemutter für Bohrung | 10 | Edelstahl | 5 | 10 | Geringe Mengen erhältlich | 10 | NA | ||
0.04 € | 34 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Schiebemutter für Bohrung | 12 | Stahl | 6.6 | 12 | Geringe Mengen erhältlich | 12 | Phosphatiert | ||
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Schiebemutter für Bohrung | 12 | Edelstahl | 6.6 | 12 | Geringe Mengen erhältlich | 12 | NA | ||
0.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Schiebemutter für Bohrung | 14 | Stahl | 8.2 | 14 | Geringe Mengen erhältlich | 14 | Phosphatiert | ||
0.13 € | 34 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Schiebemutter für Bohrung | 14 | Edelstahl | 8.2 | 14 | Geringe Mengen erhältlich | 14 | NA | ||
0.06 € | 34 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Schiebemutter für Bohrung | 16 | Stahl | 9.8 | 16 | Geringe Mengen erhältlich | 16 | Phosphatiert | ||
0.08 € | 34 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Schiebemutter für Bohrung | 18 | Stahl | 11 | 18 | Geringe Mengen erhältlich | 18 | Phosphatiert | ||
0.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schubrichtung Montage (für Welle) | Schiebemutter für Welle | 4.5 | Edelstahl | 4.3 | 4.5 | Geringe Mengen erhältlich | 4.5 | Phosphatiert |
Loading...
Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Einsteckausführung (Einführung) | Artikelausführung | Sicherungsring |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Modell
Nennwert (d1)
Werkstoff
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Verkaufseinheit
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften