Hersteller-Teilenummer: 310PAN
Marke: NEW-MACHINE
Preis: 3.17 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Innen-Ø Anschlussrohr: 5 mm
Außen-Ø Anschlussrohr: 8 mm
Minimaler Querschnitt: 16 mm2
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
310PAN
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Mit Hutmutter | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Dichtungsmaterial | NA | Zulässige Strömungsmedien | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.47 |
Sie befinden sich auf der Seite für Super-Rohrkupplung, UNIC300 Ausführung Stecker, die Teilenummer ist 310PAN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 310PAN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innen-Ø Anschlussrohr(mm)
Außen-Ø Anschlussrohr(mm)
Minimaler Querschnitt(mm2)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
320PAN |
330PAN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Innen-Ø Anschlussrohr (mm) | Außen-Ø Anschlussrohr (mm) | Minimaler Querschnitt (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 10 | 20 | |
3.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 38 |