Freie Leitungs-Kupplung FR-Ausführung

Freie Leitungs-Kupplung FR-Ausführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Coupler for 2 port type (fixed) branch pipe.

[Features]
· Liquids flow from socket side to plug side.
· Separating the socket and pipe after coupling is very easy.
· If used for air piping, compressor life will be extended and power consumption will be reduced.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FR2

Teilenummer
FR2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

34.38 €

17.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Abzweig Anschlussausführung Einfachwirkender Verbinder Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Muffe (Innengewinde)
Werkstoff Grundkörper Aluminium Dichtungsmaterial Nitrilkautschuk Zulässige Strömungsmedien Wasser / Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.98 Minimaler Querschnitt(mm2) 35.1

Sie befinden sich auf der Seite für Freie Leitungs-Kupplung FR-Ausführung, die Teilenummer ist FR2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FR2.

Technischer Support