Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LC5
Ausführung | Abzweig | Anschlussausführung | Einfachwirkender Verbinder | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk | Zulässige Strömungsmedien | Wasser / Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.98 | Minimaler Querschnitt(mm2) | 38 |
Sie befinden sich auf der Seite für Freie Leitungs-Kupplung LC-Ausführung, die Teilenummer ist LC5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LC5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften