Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A10441-0013 |
A10441-0028 |
A10441-0032 |
A10441-0047 |
A10441-0051 |
A10441-0066 |
A10441-0085 |
A10441-0102 |
A10441-0117 |
A10441-0121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Stahlrohr-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | 15A | 1/2 | 25.7 | ||
8.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | 20A | 3/4 | 31.2 | ||
4.77 € 2.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 ~ unter 40 | 25A | 1 | 37.6 | |
5.54 € 2.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | 32A | 1 1/4 | 46.3 | |
5.82 € 3.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 ~ unter 60 | 40A | 1 1/2 | 52.2 | |
10.13 € | 1 | 13 Arbeitstage | 60 ~ unter 70 | 50A | 2 | 64.1 | ||
12.62 € | 1 | 13 Arbeitstage | 70 ~ unter 80 | 65A | 2 1/2 | 79.9 | ||
12.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | 100A | 4 | 118.3 | ||
19.37 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | 125A | 5 | 143.8 | ||
20.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | 150A | 6 | 170.2 |
Loading...
Ausführung | Bügelschellen | Passende Rohrausführung | Beschichtetes Stahlrohr | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Stahlrohr-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften