Vertikale Rohrbefestigung CL-Vertikalband (Galvanisierung / Edelstahl)

Vertikale Rohrbefestigung CL-Vertikalband (Galvanisierung / Edelstahl)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Hinge-type Standing Band for Outer Surface Coated Steel Pipe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10330-0014
A10330-0029
A10330-0033
A10330-0048
A10330-0052
A10330-0067
A10330-0071
A10330-0086
A10330-0103
A10330-0118
A10330-0122
A10330-0137
A10351-0014
A10351-0029
A10351-0033
A10351-0048
A10351-0052
A10351-0067
A10351-0071
A10351-0086
A10351-0103
A10351-0118
A10351-0122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20~unter 30[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt15A1/225.7

1.16 €

0.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30~unter 40[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt20A3/431.2

2.46 €

1 9 Arbeitstage 30~unter 40[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt25A137.6

2.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40~unter 50[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt32A1 1/446.3

2.09 €

0.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50~unter 60[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt40A1 1/252.2

2.03 €

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60~unter 70[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt50A264.1

2.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70~unter 80[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt65A2 1/279.9

4.23 €

1 9 Arbeitstage 90~unter 100[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt80A392.7

4.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100~unter 200[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt100A4118.3

15.50 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt125A5143.8

17.27 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 100~unter 200[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt150A6170.2

25.71 €

1 13 Arbeitstage 200~unter 300[Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt200A8221.3

7.83 €

1 6 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA15A1/225.7

9.12 €

1 8 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA20A3/431.2

9.02 €

1 6 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA25A137.6

7.94 €

1 9 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA32A1 1/446.3

9.70 €

1 6 Arbeitstage 50~unter 60[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA40A1 1/252.2

10.79 €

1 6 Arbeitstage 60~unter 70[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA50A264.1

13.23 €

1 6 Arbeitstage 70~unter 80[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA65A2 1/279.9

12.27 €

1 9 Arbeitstage 90~unter 100[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA80A392.7

12.23 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA100A4118.3

39.95 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA125A5143.8

47.51 €

1 7 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA150A6170.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Passende Rohrausführung Beschichtetes Stahlrohr Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support